Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle 1594, einlappig, schwere Ausführung
Befestigungsschelle 1594, einlappig, schwere Ausführung
Art.Nr. 1310925 | EAN 4012195106159



Art.Nr. / Typ
1310925 / 1594 22 G
für Durchmesser
22
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Für Erdkabel-Befestigung an Hausanschlusskästen.
Levasintbeschichtet.
Levasintbeschichtet.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0651 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22mm |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
für Durchmesser | 22 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 6 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 25 mm |
---|---|
Höhe | 18 mm |
Länge | 65 mm |
Maß D | 22 mm |
Maß H | 18 mm |
Maß H1 | 11 mm |
Maß L | 65 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
1594 22 G
22
1310925
1594 22 G
Art.Nr.
1310925
für Durchmesser
22