Gegenwanne, Metall universal, DD
Art.Nr. 1199943 | EAN 4012195442639
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 64-70mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 70 mm Halogenfrei ja Maß B 76 mm Maß H 24,5 mm Maß L 35 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 70 mm Spannbereich D min. 64 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 70 DD / 1199943 , 0.18MB , pdf