Startseite

Gegenwanne, Metall universal, DD

Art.Nr. 1199935 | EAN 4012195442578

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Maß H
Maß B
Maß L
35 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/SchellenGegenwanne
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1321 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension58-64mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser64 mm
Halogenfreija
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Spannbereich D max.64 mm
Spannbereich D min.58 mm
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß B70 mm
Maß H22,4 mm
Maß L35 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Maß H
Maß B
2058FW M 12 DD
Art.Nr.
1199846
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Maß H
6,5 mm
Maß L
35 mm
Maß B
17,5 mm
2058FW M 16 DD
Art.Nr.
1199854
Spannbereich D max.
16 mm
Maß H
7,7 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Maß L
35 mm
Maß B
21,5 mm
2058FW M 22 DD
Art.Nr.
1199862
Spannbereich D min.
16 mm
Maß H
8,8 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Maß B
28 mm
2058FW M 28 DD
Art.Nr.
1199870
Maß L
35 mm
Maß H
10,4 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Maß B
34 mm
2058FW M 34 DD
Art.Nr.
1199889
Maß B
40 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Maß L
35 mm
Maß H
13,5 mm
Spannbereich D max.
34 mm
2058FW M 40 DD
Art.Nr.
1199897
Maß B
46 mm
Maß L
35 mm
Maß H
15,1 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
2058FW M 46 DD
Art.Nr.
1199900
Maß H
17,2 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Maß B
52 mm
2058FW M 52 DD
Art.Nr.
1199919
Spannbereich D min.
46 mm
Maß B
58 mm
Maß H
19,2 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2058FW M 58 DD
Art.Nr.
1199927
Spannbereich D min.
52 mm
Maß L
35 mm
Maß B
64 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Maß H
20,3 mm
2058FW M 64 DD
Art.Nr.
1199935
Maß L
35 mm
Maß H
22,4 mm
Maß B
70 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
2058FW M 70 DD
Art.Nr.
1199943
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Maß B
76 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Maß H
24,5 mm