Gegenwanne, Metall universal, DD
Art.Nr. 1199927 | EAN 4012195442516
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 52-58mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 58 mm Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 58 mm Spannbereich D min. 52 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 64 mm Maß H 20,3 mm Maß L 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 58 DD / 1199927 , 0.26MB , pdf