Gegenwanne, Metall universal, DD
Art.Nr. 1199919 | EAN 4012195442455
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 46-52mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 52 mm Halogenfrei ja Maß B 58 mm Maß H 19,2 mm Maß L 35 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 52 DD / 1199919 , 0.20MB , pdf