Gegenwanne, Metall universal, DD
Art.Nr. 1199889 | EAN 4012195442271
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 28-34mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 34 mm Halogenfrei ja Maß B 40 mm Maß H 13,5 mm Maß L 35 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 34 DD / 1199889 , 0.18MB , pdf