Gegenwanne, Metall universal, DD
Art.Nr. 1199870 | EAN 4012195442219
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 22-28mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 22 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 34 mm Maß H 10,4 mm Maß L 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 28 DD / 1199870 , 0.24MB , pdf