Gegenwanne, Metall universal, DD
Art.Nr. 1199862 | EAN 4012195442158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 16-22mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 22 mm Spannbereich D min. 16 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 28 mm Maß H 8,8 mm Maß L 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 22 DD / 1199862 , 0.20MB , pdf