Doppelwanne, Metall DD
Art.Nr. 1199757 | EAN 4012195441731
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne Dimension 34-40mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 40 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 34 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 46 mm Maß H 6,4 mm Maß L 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058 M2 40 DD / 1199757 , 0.28MB , pdf