Doppelwanne, Metall DD
Art.Nr. 1199730 | EAN 4012195441618
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,925 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 22-28mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm Maß B 34 mm Maß H 5,4 mm Maß L 35 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 22 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058 M2 28 DD / 1199730 , 0.20MB , pdf