Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Zubehör Bügelschellen/
Doppelwanne/
…
/
Doppelwanne, Metall DD
Doppelwanne, Metall DD
Art.Nr. 1199722 | EAN 4012195441557



Art.Nr. / Typ
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Maß L
35 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen | Doppelwanne |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,096 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 16-22mm |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 22 mm |
Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
Spannbereich D max. | 22 mm |
Spannbereich D min. | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß B | 28 mm |
---|---|
Maß H | 5,4 mm |
Maß L | 35 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Maß L
Art.Nr.
2058 M2 12 DD
17,6 mm
5,4 mm
8 mm
12 mm
35 mm
1199706
2058 M2 16 DD
21,5 mm
5,4 mm
12 mm
16 mm
35 mm
1199714
2058 M2 22 DD
28 mm
5,4 mm
16 mm
22 mm
35 mm
1199722
2058 M2 28 DD
34 mm
5,4 mm
22 mm
28 mm
35 mm
1199730
2058 M2 34 DD
40 mm
6,4 mm
28 mm
34 mm
35 mm
1199749
2058 M2 40 DD
46 mm
6,4 mm
34 mm
40 mm
35 mm
1199757
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2058 M2 12 DD
Art.Nr.
1199706
Maß B
17,6 mm
Maß H
5,4 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Maß L
35 mm
2058 M2 16 DD
Art.Nr.
1199714
Maß L
35 mm
Maß B
21,5 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Maß H
5,4 mm
2058 M2 22 DD
Art.Nr.
1199722
Maß H
5,4 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Maß B
28 mm
Spannbereich D max.
22 mm
2058 M2 28 DD
Art.Nr.
1199730
Maß B
34 mm
Maß L
35 mm
Maß H
5,4 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
2058 M2 34 DD
Art.Nr.
1199749
Maß B
40 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Maß H
6,4 mm
2058 M2 40 DD
Art.Nr.
1199757
Spannbereich D min.
34 mm
Maß B
46 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Maß L
35 mm
Maß H
6,4 mm