Doppelwanne, Metall DD
Art.Nr. 1199714 | EAN 4012195441496
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne Dimension 12-16mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 16 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 12 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 21,5 mm Maß H 5,4 mm Maß L 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058 M2 16 DD / 1199714 , 0.27MB , pdf