Doppelwanne, Metall DD
Art.Nr. 1199706 | EAN 4012195441434
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDoppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0513 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 8-12mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm Maß B 17,6 mm Maß H 5,4 mm Maß L 35 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058 M2 12 DD / 1199706 , 0.20MB , pdf