Universal-Gegenwanne, Kunststoff
Art.Nr. 1198100 | EAN 4012196636303
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 90-100mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für max. Kabeldurchmesser 100 mm Spannbereich D max. 100 mm Spannbereich D min. 90 mm Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 106 mm Maß H 12,8 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058UW 100 LGR / 1198100 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2058UW 100 LGR / 1198100 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universal-Gegenwanne , 0.09MB , pdf