Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Zubehör Bügelschellen/
Gegenwanne/
…
/
Universal-Gegenwanne, Kunststoff
Universal-Gegenwanne, Kunststoff
Art.Nr. 1198058 | EAN 4012196636228



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß H
Maß B
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen | Gegenwanne |
---|---|
Dimension | 52-58mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 58 mm |
Spannbereich D max. | 58 mm |
Spannbereich D min. | 52 mm |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 63,5 mm |
---|---|
Maß H | 11,8 mm |
Maß L | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß H
Maß B
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2058UW 12 LGR
37 mm
5,8 mm
18,5 mm
12 mm
8 mm
1198012
2058UW 16 LGR
37 mm
5,8 mm
21,5 mm
16 mm
12 mm
1198016
2058UW 22 LGR
37 mm
6,8 mm
27,5 mm
22 mm
16 mm
1198022
2058UW 28 LGR
37 mm
8,3 mm
33,5 mm
28 mm
22 mm
1198028
2058UW 34 LGR
37 mm
9,8 mm
45,5 mm
34 mm
28 mm
1198034
2058UW 40 LGR
37 mm
10,8 mm
45,5 mm
40 mm
34 mm
1198040
2058UW 46 LGR
40 mm
11,8 mm
51,5 mm
46 mm
40 mm
1198046
2058UW 52 LGR
40 mm
11,8 mm
57,5 mm
52 mm
46 mm
1198052
2058UW 58 LGR
40 mm
11,8 mm
63,5 mm
58 mm
52 mm
1198058
2058UW 64 LGR
40 mm
11,8 mm
69,5 mm
64 mm
58 mm
1198064
2058UW 70 LGR
40 mm
12,3 mm
75,5 mm
70 mm
64 mm
1198070
2058UW 76 LGR
40 mm
12,3 mm
81,5 mm
76 mm
70 mm
1198076
2058UW 82 LGR
40 mm
12,3 mm
87,5 mm
82 mm
76 mm
1198082
2058UW 90 LGR
40 mm
12,8 mm
96 mm
90 mm
82 mm
1198090
2058UW 100 LGR
40 mm
12,8 mm
106 mm
100 mm
90 mm
1198100
Maß L
Maß H
Maß B
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2058UW 12 LGR
Art.Nr.
1198012
Maß L
37 mm
Maß H
5,8 mm
Maß B
18,5 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
2058UW 16 LGR
Art.Nr.
1198016
Spannbereich D max.
16 mm
Maß B
21,5 mm
Maß H
5,8 mm
Maß L
37 mm
Spannbereich D min.
12 mm
2058UW 22 LGR
Art.Nr.
1198022
Spannbereich D max.
22 mm
Maß L
37 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Maß B
27,5 mm
Maß H
6,8 mm
2058UW 28 LGR
Art.Nr.
1198028
Spannbereich D max.
28 mm
Maß B
33,5 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Maß L
37 mm
Maß H
8,3 mm
2058UW 34 LGR
Art.Nr.
1198034
Maß B
45,5 mm
Maß L
37 mm
Maß H
9,8 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
2058UW 40 LGR
Art.Nr.
1198040
Spannbereich D max.
40 mm
Maß H
10,8 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Maß L
37 mm
Maß B
45,5 mm
2058UW 46 LGR
Art.Nr.
1198046
Spannbereich D max.
46 mm
Maß B
51,5 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Maß L
40 mm
2058UW 52 LGR
Art.Nr.
1198052
Maß B
57,5 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Maß L
40 mm
2058UW 58 LGR
Art.Nr.
1198058
Maß L
40 mm
Maß B
63,5 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D min.
52 mm
2058UW 64 LGR
Art.Nr.
1198064
Spannbereich D max.
64 mm
Maß L
40 mm
Maß B
69,5 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Maß H
11,8 mm
2058UW 70 LGR
Art.Nr.
1198070
Maß B
75,5 mm
Maß L
40 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Maß H
12,3 mm
2058UW 76 LGR
Art.Nr.
1198076
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Maß B
81,5 mm
Maß H
12,3 mm
Maß L
40 mm
2058UW 82 LGR
Art.Nr.
1198082
Spannbereich D max.
82 mm
Maß B
87,5 mm
Maß H
12,3 mm
Maß L
40 mm
Spannbereich D min.
76 mm
2058UW 90 LGR
Art.Nr.
1198090
Maß L
40 mm
Maß B
96 mm
Spannbereich D max.
90 mm
Maß H
12,8 mm
Spannbereich D min.
82 mm
2058UW 100 LGR
Art.Nr.
1198100
Maß H
12,8 mm
Spannbereich D min.
90 mm
Spannbereich D max.
100 mm
Maß L
40 mm
Maß B
106 mm