Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Zubehör Bügelschellen/
Gegenwanne/
…
/
Universal-Gegenwanne, Kunststoff
Universal-Gegenwanne, Kunststoff
Art.Nr. 1198052 | EAN 4012196636211



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Maß L
Maß B
Spannbereich D max.
Maß H
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen | Gegenwanne |
---|---|
Dimension | 46-52mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 52 mm |
Spannbereich D max. | 52 mm |
Spannbereich D min. | 46 mm |
Werkstoff | Polypropylen |
Abmessungen
Maß B | 57,5 mm |
---|---|
Maß H | 11,8 mm |
Maß L | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Maß L
Maß B
Spannbereich D max.
Maß H
Art.Nr.
2058UW 12 LGR
8 mm
37 mm
18,5 mm
12 mm
5,8 mm
1198012
2058UW 16 LGR
12 mm
37 mm
21,5 mm
16 mm
5,8 mm
1198016
2058UW 22 LGR
16 mm
37 mm
27,5 mm
22 mm
6,8 mm
1198022
2058UW 28 LGR
22 mm
37 mm
33,5 mm
28 mm
8,3 mm
1198028
2058UW 34 LGR
28 mm
37 mm
45,5 mm
34 mm
9,8 mm
1198034
2058UW 40 LGR
34 mm
37 mm
45,5 mm
40 mm
10,8 mm
1198040
2058UW 46 LGR
40 mm
40 mm
51,5 mm
46 mm
11,8 mm
1198046
2058UW 52 LGR
46 mm
40 mm
57,5 mm
52 mm
11,8 mm
1198052
2058UW 58 LGR
52 mm
40 mm
63,5 mm
58 mm
11,8 mm
1198058
2058UW 64 LGR
58 mm
40 mm
69,5 mm
64 mm
11,8 mm
1198064
2058UW 70 LGR
64 mm
40 mm
75,5 mm
70 mm
12,3 mm
1198070
2058UW 76 LGR
70 mm
40 mm
81,5 mm
76 mm
12,3 mm
1198076
2058UW 82 LGR
76 mm
40 mm
87,5 mm
82 mm
12,3 mm
1198082
2058UW 90 LGR
82 mm
40 mm
96 mm
90 mm
12,8 mm
1198090
2058UW 100 LGR
90 mm
40 mm
106 mm
100 mm
12,8 mm
1198100
Spannbereich D min.
Maß L
Maß B
Spannbereich D max.
Maß H
2058UW 12 LGR
Art.Nr.
1198012
Spannbereich D min.
8 mm
Maß L
37 mm
Maß B
18,5 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Maß H
5,8 mm
2058UW 16 LGR
Art.Nr.
1198016
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Maß H
5,8 mm
Maß L
37 mm
Maß B
21,5 mm
2058UW 22 LGR
Art.Nr.
1198022
Spannbereich D min.
16 mm
Maß H
6,8 mm
Maß L
37 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Maß B
27,5 mm
2058UW 28 LGR
Art.Nr.
1198028
Maß L
37 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Maß H
8,3 mm
Maß B
33,5 mm
Spannbereich D min.
22 mm
2058UW 34 LGR
Art.Nr.
1198034
Spannbereich D min.
28 mm
Maß H
9,8 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Maß B
45,5 mm
Maß L
37 mm
2058UW 40 LGR
Art.Nr.
1198040
Spannbereich D min.
34 mm
Maß L
37 mm
Maß H
10,8 mm
Maß B
45,5 mm
Spannbereich D max.
40 mm
2058UW 46 LGR
Art.Nr.
1198046
Maß L
40 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Maß B
51,5 mm
Spannbereich D min.
40 mm
2058UW 52 LGR
Art.Nr.
1198052
Maß L
40 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Maß B
57,5 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2058UW 58 LGR
Art.Nr.
1198058
Maß L
40 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Maß B
63,5 mm
Maß H
11,8 mm
2058UW 64 LGR
Art.Nr.
1198064
Spannbereich D max.
64 mm
Maß B
69,5 mm
Maß L
40 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D min.
58 mm
2058UW 70 LGR
Art.Nr.
1198070
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Maß L
40 mm
Maß B
75,5 mm
Maß H
12,3 mm
2058UW 76 LGR
Art.Nr.
1198076
Maß B
81,5 mm
Maß H
12,3 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Spannbereich D max.
76 mm
Maß L
40 mm
2058UW 82 LGR
Art.Nr.
1198082
Maß B
87,5 mm
Maß L
40 mm
Maß H
12,3 mm
Spannbereich D max.
82 mm
Spannbereich D min.
76 mm
2058UW 90 LGR
Art.Nr.
1198090
Maß H
12,8 mm
Maß B
96 mm
Maß L
40 mm
Spannbereich D max.
90 mm
Spannbereich D min.
82 mm
2058UW 100 LGR
Art.Nr.
1198100
Spannbereich D min.
90 mm
Maß B
106 mm
Maß H
12,8 mm
Maß L
40 mm
Spannbereich D max.
100 mm