Startseite

Universal-Gegenwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1198034 | EAN 4012196636181

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Maß L
Maß B
Spannbereich D max.
Maß H

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/SchellenGegenwanne
Dimension28-34mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Geeignet für max. Kabeldurchmesser34 mm
Spannbereich D max.34 mm
Spannbereich D min.28 mm
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß B45,5 mm
Maß H9,8 mm
Maß L37 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Maß L
Maß B
Spannbereich D max.
Maß H
2058UW 12 LGR
Art.Nr.
1198012
Spannbereich D min.
8 mm
Maß L
37 mm
Maß B
18,5 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Maß H
5,8 mm
2058UW 16 LGR
Art.Nr.
1198016
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Maß H
5,8 mm
Maß L
37 mm
Maß B
21,5 mm
2058UW 22 LGR
Art.Nr.
1198022
Spannbereich D min.
16 mm
Maß H
6,8 mm
Maß L
37 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Maß B
27,5 mm
2058UW 28 LGR
Art.Nr.
1198028
Maß L
37 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Maß H
8,3 mm
Maß B
33,5 mm
Spannbereich D min.
22 mm
2058UW 34 LGR
Art.Nr.
1198034
Spannbereich D min.
28 mm
Maß H
9,8 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Maß B
45,5 mm
Maß L
37 mm
2058UW 40 LGR
Art.Nr.
1198040
Spannbereich D min.
34 mm
Maß L
37 mm
Maß H
10,8 mm
Maß B
45,5 mm
Spannbereich D max.
40 mm
2058UW 46 LGR
Art.Nr.
1198046
Maß L
40 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Maß B
51,5 mm
Spannbereich D min.
40 mm
2058UW 52 LGR
Art.Nr.
1198052
Maß L
40 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Maß B
57,5 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2058UW 58 LGR
Art.Nr.
1198058
Maß L
40 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Maß B
63,5 mm
Maß H
11,8 mm
2058UW 64 LGR
Art.Nr.
1198064
Spannbereich D max.
64 mm
Maß B
69,5 mm
Maß L
40 mm
Maß H
11,8 mm
Spannbereich D min.
58 mm
2058UW 70 LGR
Art.Nr.
1198070
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Maß L
40 mm
Maß B
75,5 mm
Maß H
12,3 mm
2058UW 76 LGR
Art.Nr.
1198076
Maß B
81,5 mm
Maß H
12,3 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Spannbereich D max.
76 mm
Maß L
40 mm
2058UW 82 LGR
Art.Nr.
1198082
Maß B
87,5 mm
Maß L
40 mm
Maß H
12,3 mm
Spannbereich D max.
82 mm
Spannbereich D min.
76 mm
2058UW 90 LGR
Art.Nr.
1198090
Maß H
12,8 mm
Maß B
96 mm
Maß L
40 mm
Spannbereich D max.
90 mm
Spannbereich D min.
82 mm
2058UW 100 LGR
Art.Nr.
1198100
Spannbereich D min.
90 mm
Maß B
106 mm
Maß H
12,8 mm
Maß L
40 mm
Spannbereich D max.
100 mm