Universal-Gegenwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1198012 | EAN 4012196636129

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Dimension 8-12mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Maß B 18,5 mm
Maß H 5,8 mm
Maß L 37 mm
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Maß L Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058UW 12 LGR 18,5 mm 5,8 mm 37 mm 8 mm 12 mm 1198012
100 Stück 53,00 € Preis / 100 Stück
2058UW 16 LGR 21,5 mm 5,8 mm 37 mm 12 mm 16 mm 1198016
100 Stück 59,50 € Preis / 100 Stück
2058UW 22 LGR 27,5 mm 6,8 mm 37 mm 16 mm 22 mm 1198022
100 Stück 64,60 € Preis / 100 Stück
2058UW 28 LGR 33,5 mm 8,3 mm 37 mm 22 mm 28 mm 1198028
100 Stück 70,60 € Preis / 100 Stück
2058UW 34 LGR 45,5 mm 9,8 mm 37 mm 28 mm 34 mm 1198034
100 Stück 75,50 € Preis / 100 Stück
2058UW 40 LGR 45,5 mm 10,8 mm 37 mm 34 mm 40 mm 1198040
50 Stück 84,70 € Preis / 100 Stück
2058UW 46 LGR 51,5 mm 11,8 mm 40 mm 40 mm 46 mm 1198046
50 Stück 97,30 € Preis / 100 Stück
2058UW 52 LGR 57,5 mm 11,8 mm 40 mm 46 mm 52 mm 1198052
50 Stück 107,20 € Preis / 100 Stück
2058UW 58 LGR 63,5 mm 11,8 mm 40 mm 52 mm 58 mm 1198058
50 Stück 116,50 € Preis / 100 Stück
2058UW 64 LGR 69,5 mm 11,8 mm 40 mm 58 mm 64 mm 1198064
50 Stück 136,30 € Preis / 100 Stück
2058UW 70 LGR 75,5 mm 12,3 mm 40 mm 64 mm 70 mm 1198070
25 Stück 143,70 € Preis / 100 Stück
2058UW 76 LGR 81,5 mm 12,3 mm 40 mm 70 mm 76 mm 1198076
25 Stück 198,30 € Preis / 100 Stück
2058UW 82 LGR 87,5 mm 12,3 mm 40 mm 76 mm 82 mm 1198082
25 Stück 221,10 € Preis / 100 Stück
2058UW 90 LGR 96 mm 12,8 mm 40 mm 82 mm 90 mm 1198090
25 Stück 273,10 € Preis / 100 Stück
2058UW 100 LGR 106 mm 12,8 mm 40 mm 90 mm 100 mm 1198100
25 Stück 324,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2058UW 12 LGR / 1198012 , 0.16MB , pdf
Download

2058UW 12 LGR / 1198012
Download