Gegenwanne, Metall universal A2
Art.Nr. 1197606 | EAN 4012195865995
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2902 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 58-64mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 64 mm Halogenfrei ja Maß B 70 mm Maß H 24,5 mm Maß L 35 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Spannbereich D max. 64 mm Spannbereich D min. 58 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 64 A2 / 1197606 , 0.20MB , pdf