Gegenwanne, Metall universal A2
Art.Nr. 1197533 | EAN 4012195821892
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 46-52mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 52 mm Halogenfrei ja Maß B 58 mm Maß H 19,2 mm Maß L 35 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 52 A2 / 1197533 , 0.28MB , pdf