Startseite

Gegenwanne, Metall universal A2

Art.Nr. 1197479 | EAN 4012195844334

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Maß H
Maß B
Spannbereich D min.
Maß L
35 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/SchellenGegenwanne
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1143 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension40-46mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser46 mm
Halogenfreija
Oberflächeblank, nachbehandelt
Spannbereich D max.46 mm
Spannbereich D min.40 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B52 mm
Maß H17,2 mm
Maß L35 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Maß H
Maß B
Spannbereich D min.
2058FW M 8 A2
Art.Nr.
1197096
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
8 mm
Maß H
2,25 mm
Maß B
13 mm
Spannbereich D min.
4 mm
2058FW M 12 A2
Art.Nr.
1197134
Maß B
17,5 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Maß H
6,5 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Maß L
35 mm
2058FW M 16 A2
Art.Nr.
1197177
Maß B
21,5 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Maß L
35 mm
Maß H
7,7 mm
2058FW M 22 A2
Art.Nr.
1197231
Spannbereich D max.
22 mm
Maß H
8,8 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Maß B
28 mm
2058FW M 28 A2
Art.Nr.
1197290
Maß B
34 mm
Maß H
10,4 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
28 mm
2058FW M 34 A2
Art.Nr.
1197355
Spannbereich D max.
34 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Maß H
13,5 mm
Maß B
40 mm
2058FW M 40 A2
Art.Nr.
1197428
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Maß B
46 mm
Maß H
15,1 mm
2058FW M 46 A2
Art.Nr.
1197479
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Maß B
52 mm
Maß L
35 mm
Maß H
17,2 mm
2058FW M 52 A2
Art.Nr.
1197533
Maß L
35 mm
Maß B
58 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Maß H
19,2 mm
2058FW M 58 A2
Art.Nr.
1197592
Maß H
13,5 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Maß B
40 mm
2058FW M 64 A2
Art.Nr.
1197606
Spannbereich D max.
64 mm
Maß H
24,5 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Maß L
35 mm
Maß B
70 mm