Gegenwanne, Metall universal A2
Art.Nr. 1197355 | EAN 4012195514336
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1348 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 28-34mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 34 mm Halogenfrei ja Maß B 40 mm Maß H 13,5 mm Maß L 35 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058FW M 34 A2 / 1197355 , 0.19MB , pdf