Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Zubehör Bügelschellen/
Gegenwanne/
…
/
Gegenwanne, Metall universal A2
Gegenwanne, Metall universal A2
Art.Nr. 1197290 | EAN 4012195514275



Art.Nr. / Typ
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Maß L
35 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen | Gegenwanne |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0841 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28mm |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 28 mm |
Halogenfrei | ja |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Maß B | 34 mm |
---|---|
Maß H | 10,4 mm |
Maß L | 35 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2058FW M 8 A2
35 mm
13 mm
2,25 mm
4 mm
8 mm
1197096
2058FW M 12 A2
35 mm
17,5 mm
6,5 mm
8 mm
12 mm
1197134
2058FW M 16 A2
35 mm
21,5 mm
7,7 mm
12 mm
16 mm
1197177
2058FW M 22 A2
35 mm
28 mm
8,8 mm
16 mm
22 mm
1197231
2058FW M 28 A2
35 mm
34 mm
10,4 mm
22 mm
28 mm
1197290
2058FW M 34 A2
35 mm
40 mm
13,5 mm
28 mm
34 mm
1197355
2058FW M 40 A2
35 mm
46 mm
15,1 mm
34 mm
40 mm
1197428
2058FW M 46 A2
35 mm
52 mm
17,2 mm
40 mm
46 mm
1197479
2058FW M 52 A2
35 mm
58 mm
19,2 mm
46 mm
52 mm
1197533
2058FW M 58 A2
35 mm
40 mm
13,5 mm
52 mm
58 mm
1197592
2058FW M 64 A2
35 mm
70 mm
24,5 mm
58 mm
64 mm
1197606
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2058FW M 8 A2
Art.Nr.
1197096
Maß L
35 mm
Maß B
13 mm
Maß H
2,25 mm
Spannbereich D min.
4 mm
Spannbereich D max.
8 mm
2058FW M 12 A2
Art.Nr.
1197134
Maß H
6,5 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Maß L
35 mm
Maß B
17,5 mm
2058FW M 16 A2
Art.Nr.
1197177
Maß L
35 mm
Maß H
7,7 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Maß B
21,5 mm
2058FW M 22 A2
Art.Nr.
1197231
Maß L
35 mm
Maß B
28 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Maß H
8,8 mm
2058FW M 28 A2
Art.Nr.
1197290
Spannbereich D max.
28 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Maß B
34 mm
Maß H
10,4 mm
2058FW M 34 A2
Art.Nr.
1197355
Maß L
35 mm
Maß H
13,5 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Maß B
40 mm
2058FW M 40 A2
Art.Nr.
1197428
Maß B
46 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Maß L
35 mm
Maß H
15,1 mm
2058FW M 46 A2
Art.Nr.
1197479
Maß B
52 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Maß H
17,2 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Maß L
35 mm
2058FW M 52 A2
Art.Nr.
1197533
Spannbereich D min.
46 mm
Maß L
35 mm
Maß H
19,2 mm
Maß B
58 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2058FW M 58 A2
Art.Nr.
1197592
Maß H
13,5 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Maß B
40 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Maß L
35 mm
2058FW M 64 A2
Art.Nr.
1197606
Maß B
70 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Maß H
24,5 mm