Gegenwanne, Metall universal A2

Art.Nr. 1197231 | EAN 4012195514213

35 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0699 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 16-22mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Halogenfrei ja
Maß B 28 mm
Maß H 8,8 mm
Maß L 35 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Spannbereich D max. 22 mm
Spannbereich D min. 16 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Maß L Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058FW M 8 A2 13 mm 2,25 mm 35 mm 4 mm 8 mm 1197096
100 Stück 346,10 € Preis / 100 Stück
2058FW M 12 A2 17,5 mm 6,5 mm 35 mm 8 mm 12 mm 1197134
100 Stück 371,70 € Preis / 100 Stück
2058FW M 16 A2 21,5 mm 7,7 mm 35 mm 12 mm 16 mm 1197177
100 Stück 416,20 € Preis / 100 Stück
2058FW M 22 A2 28 mm 8,8 mm 35 mm 16 mm 22 mm 1197231
100 Stück 471,25 € Preis / 100 Stück
2058FW M 28 A2 34 mm 10,4 mm 35 mm 22 mm 28 mm 1197290
100 Stück 478,25 € Preis / 100 Stück
2058FW M 34 A2 40 mm 13,5 mm 35 mm 28 mm 34 mm 1197355
100 Stück 483,00 € Preis / 100 Stück
2058FW M 40 A2 46 mm 15,1 mm 35 mm 34 mm 40 mm 1197428
100 Stück 539,95 € Preis / 100 Stück
2058FW M 46 A2 52 mm 17,2 mm 35 mm 40 mm 46 mm 1197479
100 Stück 622,25 € Preis / 100 Stück
2058FW M 52 A2 58 mm 19,2 mm 35 mm 46 mm 52 mm 1197533
50 Stück 685,15 € Preis / 100 Stück
2058FW M 58 A2 40 mm 13,5 mm 35 mm 52 mm 58 mm 1197592
50 Stück 705,35 € Preis / 100 Stück
2058FW M 64 A2 70 mm 24,5 mm 35 mm 58 mm 64 mm 1197606
50 Stück 816,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2058FW M 22 A2 / 1197231
Download