Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Zubehör Bügelschellen/
Doppelwanne/
…
/
Doppelwanne, Metall A2
Doppelwanne, Metall A2
Art.Nr. 1196601 | EAN 4012195847663



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Maß B
Spannbereich D max.
Maß H
Maß L
35 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen | Doppelwanne |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,319 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 28-34mm |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 34 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Maß B | 40 mm |
---|---|
Maß H | 6,4 mm |
Maß L | 35 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Maß B
Maß L
Spannbereich D max.
Maß H
Art.Nr.
2058 M2 22 A2
16 mm
28 mm
35 mm
22 mm
5,4 mm
1196597
2058 M2 28 A2
22 mm
34 mm
35 mm
28 mm
5,4 mm
1196599
2058 M2 34 A2
28 mm
40 mm
35 mm
34 mm
6,4 mm
1196601
Spannbereich D min.
Maß B
Spannbereich D max.
Maß H
2058 M2 22 A2
Art.Nr.
1196597
Spannbereich D min.
16 mm
Maß B
28 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Maß H
5,4 mm
2058 M2 28 A2
Art.Nr.
1196599
Spannbereich D max.
28 mm
Maß B
34 mm
Maß H
5,4 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Maß L
35 mm
2058 M2 34 A2
Art.Nr.
1196601
Spannbereich D max.
34 mm
Maß B
40 mm
Maß L
35 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Maß H
6,4 mm