Doppelwanne, Metall A2
Art.Nr. 1196599 | EAN 4012195847656
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDoppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2063 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 22-28mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm Maß B 34 mm Maß H 5,4 mm Maß L 35 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 22 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-