- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur Vergrößerung der Auflagefläche für Kabel mit integriertem Funktionserhalt wird zusätzlich zur Bügelschelle noch eine Langwanne (L = 200 mm) montiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Langwanne Dimension 56-62, 200mm Oberfläche bandverzinkt Spannbereich D max. 62 mm Spannbereich D min. 56 mm Werkstoff Stahl zu Schelle 2056/M max. 64 zu Schelle 2056/M min. 58 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058 LW 62 / 1195883 , 0.11MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdf
Deutschland - Deutsch