Langwanne

Art.Nr. 1195875 | EAN 4012195082514

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zur Vergrößerung der Auflagefläche für Kabel mit integriertem Funktionserhalt wird zusätzlich zur Bügelschelle noch eine Langwanne (L = 200 mm) montiert.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Langwanne
Dimension 50-56, 200mm
Oberfläche bandverzinkt
Spannbereich D max. 56 mm
Spannbereich D min. 50 mm
Werkstoff Stahl
zu Schelle 2056/M max. 58
zu Schelle 2056/M min. 52 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. zu Schelle 2056/M min. zu Schelle 2056/M max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058 LW 10 6 mm 10 mm 8 mm 12 1195794
50 Stück 504,75 € Preis / 100 Stück
2058 LW 14 10 mm 14 mm 12 mm 16 1195808
50 Stück 542,45 € Preis / 100 Stück
2058 LW 20 14 mm 20 mm 16 mm 22 1195816
50 Stück 608,05 € Preis / 100 Stück
2058 LW 26 20 mm 26 mm 22 mm 28 1195824
25 Stück 661,10 € Preis / 100 Stück
2058 LW 32 26 mm 32 mm 28 mm 34 1195832
25 Stück 727,75 € Preis / 100 Stück
2058 LW 38 32 mm 38 mm 34 mm 40 1195840
25 Stück 768,75 € Preis / 100 Stück
2058 LW 44 38 mm 44 mm 40 mm 46 1195859
25 Stück 828,40 € Preis / 100 Stück
2058 LW 50 44 mm 50 mm 46 mm 52 1195867
25 Stück 848,10 € Preis / 100 Stück
2058 LW 56 50 mm 56 mm 52 mm 58 1195875
25 Stück 881,55 € Preis / 100 Stück
2058 LW 62 56 mm 62 mm 58 mm 64 1195883
25 Stück 915,10 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kennzeichnungsschild für Kabelanlage Kennzeichnungsschild für Kabelanlage KS-E DE 7205423
10 Stück 3,95 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT 2056 M 58 FT 1156098
100 Stück 854,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT 2056U M 58 FT 1158090
100 Stück 1.013,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2058 LW 56 / 1195875
Download