Langwanne
Art.Nr. 1195859 | EAN 4012195082392



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
zu Schelle 2056/M min.
zu Schelle 2056/M max.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Zur Vergrößerung der Auflagefläche für Kabel mit integriertem Funktionserhalt wird zusätzlich zur Bügelschelle noch eine Langwanne (L = 200 mm) montiert.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen | Langwanne |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4261 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 38-44, 200mm |
Farbe | zink |
Oberfläche | bandverzinkt |
Spannbereich D max. | 44 mm |
Spannbereich D min. | 38 mm |
Werkstoff | Stahl |
zu Schelle 2056/M max. | 46 |
zu Schelle 2056/M min. | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
zu Schelle 2056/M min.
zu Schelle 2056/M max.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2058 LW 10
6 mm
8 mm
12
10 mm
1195794
2058 LW 14
10 mm
12 mm
16
14 mm
1195808
2058 LW 20
14 mm
16 mm
22
20 mm
1195816
2058 LW 26
20 mm
22 mm
28
26 mm
1195824
2058 LW 32
26 mm
28 mm
34
32 mm
1195832
2058 LW 38
32 mm
34 mm
40
38 mm
1195840
2058 LW 44
38 mm
40 mm
46
44 mm
1195859
2058 LW 50
44 mm
46 mm
52
50 mm
1195867
2058 LW 56
50 mm
52 mm
58
56 mm
1195875
2058 LW 62
56 mm
58 mm
64
62 mm
1195883
Spannbereich D min.
zu Schelle 2056/M min.
zu Schelle 2056/M max.
Spannbereich D max.
2058 LW 10
Art.Nr.
1195794
Spannbereich D min.
6 mm
zu Schelle 2056/M min.
8 mm
zu Schelle 2056/M max.
12
Spannbereich D max.
10 mm
2058 LW 14
Art.Nr.
1195808
Spannbereich D max.
14 mm
Spannbereich D min.
10 mm
zu Schelle 2056/M min.
12 mm
zu Schelle 2056/M max.
16
2058 LW 20
Art.Nr.
1195816
zu Schelle 2056/M max.
22
Spannbereich D min.
14 mm
zu Schelle 2056/M min.
16 mm
Spannbereich D max.
20 mm
2058 LW 26
Art.Nr.
1195824
zu Schelle 2056/M min.
22 mm
Spannbereich D max.
26 mm
zu Schelle 2056/M max.
28
Spannbereich D min.
20 mm
2058 LW 32
Art.Nr.
1195832
zu Schelle 2056/M max.
34
Spannbereich D max.
32 mm
Spannbereich D min.
26 mm
zu Schelle 2056/M min.
28 mm
2058 LW 38
Art.Nr.
1195840
zu Schelle 2056/M max.
40
Spannbereich D max.
38 mm
zu Schelle 2056/M min.
34 mm
Spannbereich D min.
32 mm
2058 LW 44
Art.Nr.
1195859
Spannbereich D min.
38 mm
zu Schelle 2056/M max.
46
Spannbereich D max.
44 mm
zu Schelle 2056/M min.
40 mm
2058 LW 50
Art.Nr.
1195867
zu Schelle 2056/M min.
46 mm
zu Schelle 2056/M max.
52
Spannbereich D max.
50 mm
Spannbereich D min.
44 mm
2058 LW 56
Art.Nr.
1195875
zu Schelle 2056/M min.
52 mm
Spannbereich D min.
50 mm
zu Schelle 2056/M max.
58
Spannbereich D max.
56 mm
2058 LW 62
Art.Nr.
1195883
zu Schelle 2056/M max.
64
Spannbereich D min.
56 mm
zu Schelle 2056/M min.
58 mm
Spannbereich D max.
62 mm