Bündelschelle A2
Art.Nr. 1194372 | EAN 4012195476771
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7113 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 80x100mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 16 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 17 mm Halogenfrei nein Maß B 100 mm Maß H 80 mm Maß h 55 mm Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 B 80 A2 / 1194372 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2056 B 80 A2 / 1194372 , 0.16MB , pdf