Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Art.Nr. 1188551 | EAN 4012197416164

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2,5 mm
Dimension64-70mm
Funktionserhaltja
für Rohrdurchmesser max.70 mm
für Rohrdurchmesser min.64 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß33 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.70 mm
Spannbereich D min.64 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl

Abmessungen

Breite76 mm
Höhe109 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B76 mm
Maß C33 mm
Maß GM8
Maß H109 mm
Maß L43 mm
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-H1-M-12 A4
Art.Nr.
1188521
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-16 A4
Art.Nr.
1188523
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H1-M-22 A4
Art.Nr.
1188527
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-H1-M-28 A4
Art.Nr.
1188530
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-H1-M-34 A4
Art.Nr.
1188533
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-40 A4
Art.Nr.
1188536
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H1-M-46 A4
Art.Nr.
1188539
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-H1-M-52 A4
Art.Nr.
1188541
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H1-M-58 A4
Art.Nr.
1188545
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-64 A4
Art.Nr.
1188548
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-70 A4
Art.Nr.
1188551
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-76 A4
Art.Nr.
1188554
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm