Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4
Art.Nr. 1188539 | EAN 4012197416126



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 40-46mm |
Funktionserhalt | ja |
für Rohrdurchmesser max. | 46 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 33 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 46 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 51 mm |
---|---|
Höhe | 82 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 51 mm |
Maß C | 33 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 82 mm |
Maß L | 43 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-H1-M-12 A4
12 mm
8 mm
3 Nm
1188521
BS-H1-M-16 A4
16 mm
12 mm
3 Nm
1188523
BS-H1-M-22 A4
22 mm
16 mm
3 Nm
1188527
BS-H1-M-28 A4
28 mm
22 mm
3 Nm
1188530
BS-H1-M-34 A4
34 mm
28 mm
3 Nm
1188533
BS-H1-M-40 A4
40 mm
34 mm
3 Nm
1188536
BS-H1-M-46 A4
46 mm
40 mm
5 Nm
1188539
BS-H1-M-52 A4
52 mm
46 mm
5 Nm
1188541
BS-H1-M-58 A4
58 mm
52 mm
5 Nm
1188545
BS-H1-M-64 A4
64 mm
58 mm
5 Nm
1188548
BS-H1-M-70 A4
70 mm
64 mm
5 Nm
1188551
BS-H1-M-76 A4
76 mm
70 mm
5 Nm
1188554
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-H1-M-12 A4
Art.Nr.
1188521
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-16 A4
Art.Nr.
1188523
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H1-M-22 A4
Art.Nr.
1188527
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-H1-M-28 A4
Art.Nr.
1188530
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-H1-M-34 A4
Art.Nr.
1188533
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-40 A4
Art.Nr.
1188536
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H1-M-46 A4
Art.Nr.
1188539
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-H1-M-52 A4
Art.Nr.
1188541
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H1-M-58 A4
Art.Nr.
1188545
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-64 A4
Art.Nr.
1188548
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-70 A4
Art.Nr.
1188551
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-76 A4
Art.Nr.
1188554
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm