Startseite

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1188419 | EAN 4012197417468

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
Dimension40-46mm
für Rohrdurchmesser max.46 mm
für Rohrdurchmesser min.40 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß33 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.46 mm
Spannbereich D min.40 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl

Abmessungen

Breite51 mm
Höhe76 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B51 mm
Maß C33 mm
Maß GM8
Maß H76 mm
Maß L43 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
BS-U1-M-12 A2
Art.Nr.
1188401
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-U1-M-16 A2
Art.Nr.
1188404
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-22 A2
Art.Nr.
1188407
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-28 A2
Art.Nr.
1188410
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-U1-M-34 A2
Art.Nr.
1188413
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-U1-M-40 A2
Art.Nr.
1188416
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-46 A2
Art.Nr.
1188419
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-U1-M-52 A2
Art.Nr.
1188422
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-U1-M-58 A2
Art.Nr.
1188425
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-64 A2
Art.Nr.
1188428
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-U1-M-70 A2
Art.Nr.
1188431
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-U1-M-76 A2
Art.Nr.
1188434
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm