Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1188413 | EAN 4012197417406



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 28-34mm |
für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 39 mm |
---|---|
Höhe | 64 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 64 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-U1-M-12 A2
8 mm
3 Nm
12 mm
1188401
BS-U1-M-16 A2
12 mm
3 Nm
16 mm
1188404
BS-U1-M-22 A2
16 mm
3 Nm
22 mm
1188407
BS-U1-M-28 A2
22 mm
3 Nm
28 mm
1188410
BS-U1-M-34 A2
28 mm
3 Nm
34 mm
1188413
BS-U1-M-40 A2
34 mm
3 Nm
40 mm
1188416
BS-U1-M-46 A2
40 mm
5 Nm
46 mm
1188419
BS-U1-M-52 A2
46 mm
5 Nm
52 mm
1188422
BS-U1-M-58 A2
52 mm
5 Nm
58 mm
1188425
BS-U1-M-64 A2
58 mm
5 Nm
64 mm
1188428
BS-U1-M-70 A2
64 mm
5 Nm
70 mm
1188431
BS-U1-M-76 A2
70 mm
5 Nm
76 mm
1188434
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
BS-U1-M-12 A2
Art.Nr.
1188401
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-U1-M-16 A2
Art.Nr.
1188404
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U1-M-22 A2
Art.Nr.
1188407
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-28 A2
Art.Nr.
1188410
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U1-M-34 A2
Art.Nr.
1188413
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-U1-M-40 A2
Art.Nr.
1188416
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-U1-M-46 A2
Art.Nr.
1188419
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-52 A2
Art.Nr.
1188422
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-U1-M-58 A2
Art.Nr.
1188425
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-64 A2
Art.Nr.
1188428
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-70 A2
Art.Nr.
1188431
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
BS-U1-M-76 A2
Art.Nr.
1188434
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm