Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1188407 | EAN 4012197417345
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 1,5 mm Breite 27 mm Dimension 16-22mm für Rohrdurchmesser max. 22 mm für Rohrdurchmesser min. 16 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 51 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 28 mm Maß A 22,5 mm Maß B 27 mm Maß C 28 mm Maß G M6 Maß H 51 mm Maß L 34 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 22 mm Spannbereich D min. 16 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-U1-M-22 A2 / 1188407 , 0.25MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-U1-M-22 A2 / 1188407 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle U-Fuß Metall , 2.86MB , pdf