Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1188404 | EAN 4012197417314

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 1,5 mm
Breite 20 mm
Dimension 12-16mm
für Rohrdurchmesser max. 16 mm
für Rohrdurchmesser min. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 28 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 20 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U1-M-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1188401
100 Stück 1.285,90 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1188404
100 Stück 1.370,00 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1188407
100 Stück 1.434,65 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1188410
100 Stück 1.576,95 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1188413
100 Stück 1.990,05 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1188416
100 Stück 2.383,15 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1188419
100 Stück 2.662,65 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1188422
100 Stück 3.169,70 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1188425
100 Stück 3.277,30 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1188428
100 Stück 3.444,20 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-70 A2 64 mm 70 mm 5 Nm 1188431
50 Stück 5.316,85 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-76 A2 70 mm 76 mm 5 Nm 1188434
25 Stück 6.951,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

EU-Konformitätserklärung BS-U1-M-16 A2 / 1188404 , 0.13MB , pdf
Download

BS-U1-M-16 A2 / 1188404
Download