Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Typ BS-N1-M-28 A2
|
Art.Nr. 1188380
|
EAN 4012197417710
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite33 mm
Höhe52 mm
Maß L34 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß H52 mm
Maß t2 mm
Maß C28 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.11 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.12 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.22 mm
Spannbereich D max.28 mm
Dimension22-28mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3654 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-N1-M-12 A2
Art.Nr.
1188371
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-N1-M-16 A2
Art.Nr.
1188374
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-N1-M-22 A2
Art.Nr.
1188377
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-N1-M-28 A2
Art.Nr.
1188380
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-N1-M-34 A2
Art.Nr.
1188383
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-N1-M-40 A2
Art.Nr.
1188386
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-N1-M-46 A2
Art.Nr.
1188389
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46