Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Fördertechnik/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1188374 | EAN 4012197417659



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
Dimension | 12-16mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 28 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 39 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 20 mm |
Maß C | 28 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 39 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-N1-M-12 A2
12 mm
3 Nm
8 mm
1188371
BS-N1-M-16 A2
16 mm
3 Nm
12 mm
1188374
BS-N1-M-22 A2
22 mm
3 Nm
16 mm
1188377
BS-N1-M-28 A2
28 mm
3 Nm
22 mm
1188380
BS-N1-M-34 A2
34 mm
3 Nm
28 mm
1188383
BS-N1-M-40 A2
40 mm
3 Nm
34 mm
1188386
BS-N1-M-46 A2
46 mm
5 Nm
40 mm
1188389
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-N1-M-12 A2
Art.Nr.
1188371
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-N1-M-16 A2
Art.Nr.
1188374
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-N1-M-22 A2
Art.Nr.
1188377
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-N1-M-28 A2
Art.Nr.
1188380
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-N1-M-34 A2
Art.Nr.
1188383
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-N1-M-40 A2
Art.Nr.
1188386
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-46 A2
Art.Nr.
1188389
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm