Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1188365 | EAN 4012197417253
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 2,5 mm Dimension 52-58mm für Rohrdurchmesser max. 58 mm für Rohrdurchmesser min. 52 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 33 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Metallwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 58 mm Spannbereich D min. 52 mm Werkstoff Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 64 mm Höhe 192 mm Länge 25 mm Maß A 25 mm Maß B 64 mm Maß C 33 mm Maß G M8 Maß H 192 mm Maß L 43 mm Maß t 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W2-M-58 FT / 1188365 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung BS-W2-M-58 FT / 1188365 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Metall , 0.30MB , pdf