Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1188362 | EAN 4012197417222

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • Winkelstahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 57 mm
Dimension 46-52mm
für Rohrdurchmesser max. 52 mm
für Rohrdurchmesser min. 46 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 180 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 25 mm
Maß B 57 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 180 mm
Maß L 43 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Metallwanne ja
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 52 mm
Spannbereich D min. 46 mm
Werkstoff Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-W2-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1188341
50 Stück 565,80 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1188344
50 Stück 602,80 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1188347
50 Stück 631,25 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1188350
50 Stück 693,90 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1188353
50 Stück 875,60 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1188356
25 Stück 1.048,55 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1188359
25 Stück 1.171,55 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1188362
25 Stück 1.394,65 € Preis / 100 Stück
BS-W2-M-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1188365
25 Stück 1.442,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

EU-Konformitätserklärung BS-W2-M-52 FT / 1188362 , 0.13MB , pdf
Download

BS-W2-M-52 FT / 1188362
Download