Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1188356 | EAN 4012197417161
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 2 mm Breite 45 mm Dimension 34-40mm für Rohrdurchmesser max. 40 mm für Rohrdurchmesser min. 34 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 155 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 33 mm Maß A 22,5 mm Maß B 45 mm Maß C 33 mm Maß G M6 Maß H 155 mm Maß L 46 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Metallwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 34 mm Werkstoff Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W2-M-40 FT / 1188356 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung BS-W2-M-40 FT / 1188356 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Metall , 0.30MB , pdf