Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1188353 | EAN 4012197417130

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • Winkelstahl

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre2
Blechstärke2 mm
Dimension28-34mm
für Rohrdurchmesser max.34 mm
für Rohrdurchmesser min.28 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß33 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Metallwanneja
MontageartWinkelprofil
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.34 mm
Spannbereich D min.28 mm
WerkstoffStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite39 mm
Höhe142 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B39 mm
Maß C33 mm
Maß GM6
Maß H142 mm
Maß L46 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-W2-M-12 FT
Art.Nr.
1188341
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W2-M-16 FT
Art.Nr.
1188344
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W2-M-22 FT
Art.Nr.
1188347
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-W2-M-28 FT
Art.Nr.
1188350
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W2-M-34 FT
Art.Nr.
1188353
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-W2-M-40 FT
Art.Nr.
1188356
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-W2-M-46 FT
Art.Nr.
1188359
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-W2-M-52 FT
Art.Nr.
1188362
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W2-M-58 FT
Art.Nr.
1188365
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm