Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1188344 | EAN 4012197417048



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
Dimension | 12-16mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 28 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 105 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 20 mm |
Maß C | 28 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 105 mm |
Maß L | 46 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-W2-M-12 FT
3 Nm
12 mm
8 mm
1188341
BS-W2-M-16 FT
3 Nm
16 mm
12 mm
1188344
BS-W2-M-22 FT
3 Nm
22 mm
16 mm
1188347
BS-W2-M-28 FT
3 Nm
28 mm
22 mm
1188350
BS-W2-M-34 FT
3 Nm
34 mm
28 mm
1188353
BS-W2-M-40 FT
3 Nm
40 mm
34 mm
1188356
BS-W2-M-46 FT
5 Nm
46 mm
40 mm
1188359
BS-W2-M-52 FT
5 Nm
52 mm
46 mm
1188362
BS-W2-M-58 FT
5 Nm
58 mm
52 mm
1188365
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-W2-M-12 FT
Art.Nr.
1188341
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-W2-M-16 FT
Art.Nr.
1188344
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W2-M-22 FT
Art.Nr.
1188347
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-W2-M-28 FT
Art.Nr.
1188350
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-W2-M-34 FT
Art.Nr.
1188353
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-W2-M-40 FT
Art.Nr.
1188356
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-W2-M-46 FT
Art.Nr.
1188359
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W2-M-52 FT
Art.Nr.
1188362
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-W2-M-58 FT
Art.Nr.
1188365
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm