Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1188341 | EAN 4012197417017
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 1,5 mm Breite 17 mm Dimension 8-12mm für Rohrdurchmesser max. 12 mm für Rohrdurchmesser min. 8 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 97 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 28 mm Maß A 22,5 mm Maß B 17 mm Maß C 28 mm Maß G M6 Maß H 97 mm Maß L 46 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Metallwanne ja Montageart Winkelprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-W2-M-12 FT / 1188341 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung BS-W2-M-12 FT / 1188341 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle W-Fuß Metall , 0.30MB , pdf