Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1188328 | EAN 4012197416959



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
Dimension | 58-64mm |
für Rohrdurchmesser max. | 64 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 58 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 33 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 134 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 70 mm |
Maß C | 33 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 134 mm |
Maß L | 43 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-W1-M-12 FT
8 mm
12 mm
3 Nm
1188301
BS-W1-M-16 FT
12 mm
16 mm
3 Nm
1188304
BS-W1-M-22 FT
16 mm
22 mm
3 Nm
1188307
BS-W1-M-28 FT
22 mm
28 mm
3 Nm
1188310
BS-W1-M-34 FT
28 mm
34 mm
3 Nm
1188313
BS-W1-M-40 FT
34 mm
40 mm
3 Nm
1188316
BS-W1-M-46 FT
40 mm
46 mm
5 Nm
1188319
BS-W1-M-52 FT
46 mm
52 mm
5 Nm
1188322
BS-W1-M-58 FT
52 mm
58 mm
5 Nm
1188325
BS-W1-M-64 FT
58 mm
64 mm
5 Nm
1188328
BS-W1-M-70 FT
64 mm
70 mm
5 Nm
1188331
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-W1-M-12 FT
Art.Nr.
1188301
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-16 FT
Art.Nr.
1188304
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-22 FT
Art.Nr.
1188307
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-28 FT
Art.Nr.
1188310
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-34 FT
Art.Nr.
1188313
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-W1-M-40 FT
Art.Nr.
1188316
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-W1-M-46 FT
Art.Nr.
1188319
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-W1-M-52 FT
Art.Nr.
1188322
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-W1-M-58 FT
Art.Nr.
1188325
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-W1-M-64 FT
Art.Nr.
1188328
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W1-M-70 FT
Art.Nr.
1188331
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm