Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1188319 | EAN 4012197416867

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • Winkelstahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2 mm
Breite 51 mm
Dimension 40-46mm
für Rohrdurchmesser max. 46 mm
für Rohrdurchmesser min. 40 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 115 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 25 mm
Maß B 51 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 115 mm
Maß L 43 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Metallwanne ja
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 46 mm
Spannbereich D min. 40 mm
Werkstoff Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-W1-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1188301
100 Stück 404,15 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1188304
100 Stück 430,60 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1188307
100 Stück 450,90 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1188310
100 Stück 495,60 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1188313
100 Stück 625,45 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1188316
100 Stück 749,00 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1188319
100 Stück 836,80 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1188322
100 Stück 996,20 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1188325
50 Stück 1.030,00 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1188328
50 Stück 1.082,45 € Preis / 100 Stück
BS-W1-M-70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1188331
50 Stück 1.671,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

EU-Konformitätserklärung BS-W1-M-46 FT / 1188319 , 0.18MB , pdf
Download

BS-W1-M-46 FT / 1188319
Download