Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1188304 | EAN 4012197416713

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • Winkelstahl

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke1,5 mm
Dimension12-16mm
für Rohrdurchmesser max.16 mm
für Rohrdurchmesser min.12 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß28 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Metallwanneja
MontageartWinkelprofil
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.16 mm
Spannbereich D min.12 mm
WerkstoffStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite20 mm
Höhe84 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B20 mm
Maß C28 mm
Maß GM6
Maß H84 mm
Maß L34 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-W1-M-12 FT
Art.Nr.
1188301
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-16 FT
Art.Nr.
1188304
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-22 FT
Art.Nr.
1188307
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-28 FT
Art.Nr.
1188310
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-W1-M-34 FT
Art.Nr.
1188313
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-W1-M-40 FT
Art.Nr.
1188316
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-W1-M-46 FT
Art.Nr.
1188319
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-W1-M-52 FT
Art.Nr.
1188322
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-W1-M-58 FT
Art.Nr.
1188325
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-W1-M-64 FT
Art.Nr.
1188328
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-W1-M-70 FT
Art.Nr.
1188331
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm