Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Art.Nr. 1188264 | EAN 4012197416294
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 1,5 mm Breite 20 mm Dimension 12-16mm für Rohrdurchmesser max. 16 mm für Rohrdurchmesser min. 12 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 51 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 20 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 51 mm Maß L 35 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Kunststoffwanne ja Montageart flaches Profil Oberfläche blank, nachbehandelt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 12 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F1-K-16 A2 / 1188264 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-F1-K-16 A2 / 1188264 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf