Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1188261 | EAN 4012197416263

3 Nm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 1,5 mm
Breite 17 mm
Dimension 8-12mm
für Rohrdurchmesser max. 12 mm
für Rohrdurchmesser min. 8 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 47 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 17 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 47 mm
Maß L 35 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-F1-K-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1188261
100 Stück 1.428,75 € Preis / 100 Stück
BS-F1-K-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1188264
100 Stück 1.522,30 € Preis / 100 Stück
BS-F1-K-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1188267
100 Stück 1.594,05 € Preis / 100 Stück
BS-F1-K-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1188270
100 Stück 1.752,15 € Preis / 100 Stück
BS-F1-K-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1188273
100 Stück 2.211,20 € Preis / 100 Stück
BS-F1-K-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1188276
100 Stück 2.647,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

EU-Konformitätserklärung BS-F1-K-12 A2 / 1188261 , 0.18MB , pdf
Download

BS-F1-K-12 A2 / 1188261
Download