Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, ALU
Art.Nr. 1188243 | EAN 4012197416560
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Breite 39 mm Dimension 28-34mm für Rohrdurchmesser max. 34 mm für Rohrdurchmesser min. 28 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 71 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 39 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 71 mm Maß L 35 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Kunststoffwanne ja Montageart flaches Profil Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Aluminium Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-F1-K-34 ALU / 1188243 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-F1-K-34 ALU / 1188243 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle F-Fuß Kunststoff , 2.74MB , pdf